Установка V-образных уплотнений

V-образные уплотнения эластичные, поэтому их можно растягивать и передвигать по валу через соседние детали, что существенно упрощает монтаж (рис. 1). Для установки значительного числа V-образных уплотнений может быть использован простой инструмент (рис. 2), устанавливающий уплотнения на заданном расстоянии от сопряжённой поверхности. V-образные уплотнения также можно разрезать и соединить на месте эксплуатации.
Общие правила установки включают следующие меры:
  • Очистите V-образное уплотнение, сопряжённую поверхность и вал.
  • Убедитесь, что вал сухой и на нём нет пластичной смазки или масла, особенно при установке V-образного уплотнения без осевой опоры.
  • Нанесите на кромку V-образного кольцевого уплотнения тонкий слой пластичной смазки или силиконового масла.
  • В тех случаях, когда трение необходимо уменьшить до минимального значения, на сопряжённую поверхность следует нанести антифрикционное покрытие. При этом наносить пластичную смазку на уплотнение не нужно.
  • Убедитесь, что V-образное уплотнение установлено на валу равномерно.
SKF logo