Основные функции V-образных уплотнений

V-образные уплотнения пригодны для узлов, смазываемых пластичной смазкой и маслом. Для защиты подшипниковых узлов, смазываемых пластичной смазкой, от пыли или брызг воды, V-образные уплотнения устанавливают с внешней стороны торцевой крышки или корпуса. В этом положении не допускается попадание пыли, воды и прочих загрязняющих веществ (рис. 1). V-образное уплотнение может также служить клапаном для пластичной смазки — избыточная или отработанная смазка может удаляться наружу между сопряжённой поверхностью и уплотнительной кромкой (рис. 2). Если удержание смазки столь же важно, как и защита от загрязнений, то рекомендуется устанавливать два разнонаправленных V-образных уплотнения (рис. 3).
Если V-образные кольцевые уплотнения используются для удержания масла, им требуется осевая фиксация на валу со стороны смазочного материала (рис. 4).
V-образные кольцевые уплотнения не допускается погружать в рабочие жидкости.
SKF logo