Материалы

Обычно V-образные уплотнения изготавливаются из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR). Этот материал отличается как высокой износостойкостью, так и хорошей химической устойчивостью при нормальной температуре. Для случаев применения в условиях воздействия высокой температуры или агрессивных химических сред V-образные уплотнения изготавливаются из фторкаучука. Допустимые рабочие условия для V-образных уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука или фторкаучука приводятся в таблице. В таблице подшипников под заголовком «Конструкция и материал» буквами R и V обозначаются бутадиенакрилонитрильный каучук и фторкаучук, соответственно.

Внимание!

При температуре больше 300°C (570°F) эластомеры с содержанием фтора и материалы с PTFE выделяют ядовитые испарения. Нагрев может произойти, например, при использовании сварочной горелки для удаления подшипника. Несмотря на то, что пары выделяются только при таких высоких температурах, после нагревания уплотнения опасно трогать даже в остывшем состоянии. Если необходимо взять в руки уплотнения из PTFE или эластомеров с содержанием фтора, которые подвергались влиянию вышеуказанных высоких температур, то необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
  • Необходимо надеть защитные очки и перчатки.
  • Остатки уплотнений нужно сложить в вакуумный пластиковый контейнер с пометкой «Ядовитый материал».
  • Соблюдайте меры безопасности, описанные в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу.

При контакте материала с кожей необходимо промыть поражённый участок большим количеством воды с мылом. При попадании материала в глаза промойте их большим количеством воды. В любом случае необходимо обратиться к врачу. Это также относится к случаям вдыхания паров.
SKF logo