Угловой перекос

V-образные уплотнения допускают угловой перекос (неперпендикулярность) оси вала относительно сопряжённой поверхности корпуса. Рекомендуемые значения максимально допустимого углового перекоса указаны в
Допустимые значения углового перекоса для очень компактной конструкции VR3/VL заметно ниже, чем для VR1/VA и VR2/VS.
V-образные уплотнения VR4 имеют большое поперечное сечение уплотнения и допускают большие угловые перекосы.
Для областей применения, в которых V-образные уплотнения не имеют осевой опоры на валу, максимальное значение на диаграмме необходимо уменьшить.
SKF logo