Требования к валам

Во избежание повреждения V-образных уплотнений во время установки, необходимо предотвращать образования на валу острых краёв, забоин и заусенцев.
V-образные уплотнения вращаются вместе с валом и требуют лишь средней шероховатости поверхности. Рекомендованное значение не должно превышать Ra 6,3 мкм (252 мкдюйма). При герметизации от жидкостей или воздействии мелких и твёрдых загрязняющих частиц, V-образные уплотнения требуют шероховатость поверхности максимум Ra 3,2 мкм (128 мкдюймов).
V-образное уплотнение натягивается при установке и подходит для всех диапазонов диаметров валов, приведённых в таблицах.
SKF logo