Стандартные конфигурации

SKF предлагает пять стандартных V-образных уплотнений:
  • VR1/VA, наиболее распространённый тип V-образного уплотнения со стандартным сечением и прямой задней поверхностью. VR1/VA обычно используется для защиты подшипниковых узлов в коробках передач, электродвигателях и приводах.
  • VR2/VS имеет стандартное небольшое поперечное сечение, коническую боковую поверхность и широкий корпус для надёжного крепления на валу. VR2/VS широко используется в сельском хозяйстве и автомобильной технике.
  • VR3/VL разработана с очень компактным осевым поперечным сечением. VR3/VL широко используется в ограниченных пространствах для замены лабиринтных уплотнений.
  • VR5/VRM — широкое V-образное уплотнение большого диаметра с небольшим поперечным сечением. VR5/VRM устанавливается с осевой и радиальной фиксацией на валу с помощью стандартного хомута. VR5/VRM имеет удлинение, которое устанавливается на механические компоненты или отрезается в соответствии с существующими пространственными требованиями. VR5/VRM в основном предназначено для использования в крупногабаритном, высокоскоростном оборудовании прокатных станов или целлюлозно-бумажных заводов.
  • VR6/VRME — V-образное уплотнение большого диаметра для работы в условиях сильного осевого смещения. VR6/VRME устанавливается с осевой и радиальной фиксацией на валу с помощью стандартного хомута. VR6/VRME в основном предназначено для защиты высокоскоростных подшипниковых узлов прокатных станов, бумагоделательного и другого крупногабаритного оборудования. Форма VR6/VRME аналогична VR5/VRM, кроме отсутствия расширения к задней части корпуса. Удерживает седло для осевой и радиальной фиксации на валу с помощью хомута. VR6/VRME изготавливается под заказ.
V-образные уплотнения SKF выпускаются для валов с диаметром согласно таблице. Если диаметр вала находится в правильном диапазоне для двух V-образных уплотнений, необходимо выбрать более крупное V-образное уплотнение. Дополнительно можно заказать специальные размеры и конструкции, включая разъёмные версии. Информацию о размерах вне стандартного диапазона можно получить у представителя SKF.
SKF logo