Преимущества для потребителя

  • Металлический корпус служит опорой и отражателем, защищая резиновую основу и кромку от повреждений и смещения в результате воздействия таких внешних факторов, как крупнодисперсные частицы и агрессивные вещества.
  • Корпус также удерживает резиновую кромку на месте на высоких частотах вращения. Не требуется дополнительной фиксации в осевом направлении.
  • Малая ширина уплотнения делает конструкцию узла компактной.
  • Тепловыделение из-за трения и сопротивление крутящему моменту очень низкие, по сравнению с контактными манжетными уплотнениями. По мере увеличения частоты вращения, уплотнительная кромка уплотнений MVR поднимается от сопряжённой поверхности, начиная с примерно 12 м/с (2360 футов/мин) и до нулевого контакта к 20 м/с (3900 футов/мин). Высокая частота вращения препятствует попаданию загрязнений и в то же время снижает потери мощности.
  • Срок службы уплотнений MVR значительно выше, чем у манжетных уплотнений в загрязнённых средах и может достигать тысяч часов.
SKF logo