Армированные V-образные уплотнения MVR

Для дополнительной защиты в сильно загрязнённых средах SKF также предлагает уплотнения MVR. Как и V-образные уплотнения, уплотнения MVR обеспечивают осевое уплотнение и функционируют, сочетая контактное уплотнение кромкой и центробежный отражающий эффект. Уплотнения MVR, тем не менее, отличаются от V-образных уплотнений тем, что их резиновая часть с натягом устанавливается в металлическую оболочку. Металлическая оболочка устанавливается на вал с прессовой посадкой. Оболочка замечательно защищает от тяжёлых загрязнений и позволяет уплотнению выдерживать высокие частоты вращения без дополнительных фиксирующих устройств.
Уплотнения MVR используются в оборудовании с вращающимися валами, например, в коробках передач, редукторах, пилах, токарных станках, двигателях, смесителях, где высокий уровень загрязнений снижает срок службы манжетных уплотнений и подшипников. В качестве основных уплотнений, MVR также удерживают высоковязкие смазывающие материалы или предотвращают попадание загрязнений в работающее без смазки оборудование.
SKF logo