Установка

Внутренний диаметр уплотнений MVR рассчитан для прессовой посадки на вал (рис. 1 и рис. 2). Как и с манжетными уплотнениями, не ударяйте по металлической оболочке молотком.
Поверхность уплотняющей кромки должна быть слегка смазана перед установкой, но между кромкой и оболочкой не должно быть пластичной смазки. Обработка вала Ra 4 мкм (160 мкдюймов) является достаточной.
Необходима заходная фаска. Шпоночные пазы или шлицы не допускаются.
Сопряжённые поверхности для уплотнений MVR должны быть подготовлены так же, как для V-образных уплотнений. Избегайте алюминия и мягких металлов в условиях работы с абразивными загрязняющими веществами. Острые неровности на обточенных поверхностях необходимо удалять.
SKF logo