Серия X-ECOPUR

X-ECOPUR — полиуретан ECOPUR повышенной твёрдости.

По сравнению со стандартными материалами эластомеры повышенной твёрдости обладают практически таким же пределом прочности на разрыв и удлинением при разрушении при значительно более высоком 100 % модуле деформации и повышенной прочности на разрыв. Например, остаточное удлинение находится на том же уровне, что и у стандартных материалов. Версия X-ECOPUR имеет повышенную устойчивость к экструзии по сравнению со стандартными материалами и, следовательно, позволяет работать с более высоким давлением при сохранении геометрии. По сравнению со стандартными полиуретанами сорта X-ECOPUR обладают повышенной износостойкостью, увеличенным сроком службы и значительно сниженной склонностью к прерывистому скольжению.

X-ECOPUR

Состав X-ECOPUR (TPU) обеспечивает превосходные характеристики износостойкости и низкий коэффициент трения, а также устойчивость к высокому давлению. Таким образом, материал хорошо подходит для композитных уплотнений, грязесъёмников, работающих в тяжёлых условиях, а также специальных деталей из пластмасс, от которых требуется высокая эластичность и упругость.
Благодаря исключительной стойкости к экструзии, уплотнения из данного материала работают при более высоком давлении и больших зазорах, чем уплотнения из стандартных полиуретанов и материалов PTFE.

X-ECOPUR H

По сравнению со стандартным H-ECOPUR, X-ECOPUR H (TPU) обладает повышенной твёрдостью. Состав материала на основе специального сырья обеспечивает отличные характеристики в отношении трения и износостойкости, а также устойчивость к высокому давлению. Изделия из данного материала с превосходной стойкостью к гидролизу и воздействию химических веществ могут работать в минеральном масле, биологически разлагающихся гидравлических жидкостях (HETG, HEES и др.) и жидкостях на водной основе (HFA и HFB).

X-ECOPUR S

По сравнению со стандартным S-ECOPUR, X-ECOPUR S (TPU) обладает повышенной твёрдостью и оптимизированными характеристиками скольжения. X-ECOPUR S имеет повышенную стойкость к экструзии по сравнению со стандартным материалом, поэтому уплотнения из него могут применяться при более высоком давлении, если используются одинаковые профили. 
X-ECOPUR S лучше всего подходит для работы в условиях недостаточного смазывания. Материал также допускает работу без смазки в зависимости от общих условий эксплуатации.

Технические характеристики

SKF logo