Gauges for bearing mounting

При проверке некоторых характеристик, таких как конические посадочные места, отверстия под ролики или наружные диаметры цилиндрических роликоподшипников, традиционные методы не всегда применимы. У SKF есть решение.

Широкий ассортимент калибров SKF специально предназначен для измерения цилиндрических роликоподшипников с коническим отверстием. Эти калибры также пригодны и в других случаях.

Кольцевые калибры серии GRA 30 и конусные калибры DMB можно использовать для проверки наиболее распространенных конических посадочных мест. Измерения проводятся быстро и точно. Кольцевой калибр может использоваться только для проверки конических посадочных мест под подшипники определенного размера, а конусные калибры серии DMB могут использоваться для широкого диапазона диаметров, а также для конусов, отличных от 1:12.

Для точной подстройки внутреннего радиального зазора или преднатяга при монтаже цилиндрических роликоподшипников с коническим отверстием необходимо точно измерить коническое посадочное место или наружный диаметр. Калибры SKF серий GB 30 и GB 49 обеспечивают простое и точное измерение этих параметров.

Для получения дополнительной информации см. интерактивный инженерный каталог SKF для прецизионных подшипников.

SKF logo