Grease test rigs

Помимо того, что SKF обладает значительным опытом исследований и глубокими знаниями о передовых технологиях производства подшипников, мы также имеем обширные знания в области технологий систем смазывания. Разработав множество испытательных стендов для пластичных смазок, мы продолжаем углублять наше понимание теории смазывания и передавать эти знания нашим заказчикам.

SKF предлагает следующие испытательные стенды для пластичных смазок:
  • Испытательный стенд SKF BeQuiet+ для оценки шумности пластичной смазки в подшипниках качения.
  • Испытательный стенд SKF RST-T200-P4 для оценки стабильности пластичных смазок при сдвиге.
  • Испытательные стенды SKF R0F и R0F+ для оценки характеристик пластичной смазки при высоких температурах и частотах вращения.
  • Испытательный блок SKF MEL-7000 для измерения ёмкостного сопротивления между наружным и внутренним кольцом подшипника. Эти измерения дают представление об условиях смазывания подшипника.
  • Испытательный стенд SKF RHF 1 для оценки характеристик пластичной смазки при высоких температурах и частотах вращения.
  • Испытательный стенд SKF EMCOR для оценки антикоррозионных свойств пластичной смазки.
  • Испытательный стенд SKF EMCOR соответствует стандартам DIN 51802, ISO 11007 и IP 220 для стандартного метода с использованием дистиллированной воды.
  • Испытательный стенд SKF V2F позволяет оценить механическую стабильность пластичных смазок, необходимую для предотвращения утечек в условиях вибрации. Испытательный стенд SKF V2F соответствует стандарту SS 3653: Железнодорожный транспорт - Подшипники качения для букс - Оценка механической стабильности смазочных материалов.
  • Испытательный стенд SKF R2F позволяет оценить механико-динамическое поведение пластичных смазок при различных нагрузках, частотах вращения и температурах.
SKF logo