Оборудование для тестирования и измерения

Являясь ведущей инженерной компанией, SKF должна обеспечивать соответствие своей продукции и услуг своим собственным высоким стандартам. Последние 30 лет этой цели служат системы измерения и контроля качества, основанные на наших собственных технологиях качества для испытательного и измерительного оборудования (QT).

Теперь мы предоставляем аналогичные возможности нашим клиентам. SKF разрабатывает и поставляет современные технологии и приборы, разработанные для соответствия каждой определённой цели клиента. Полный ассортимент методик измерений удовлетворяет потребностям в контроле качества производителей высокоточных изделий с цилиндрическими поверхностями и сопутствующей продукции, а также при испытании смазок для соответствующей отрасли.

При необходимости, SKF также работает в тесном партнёрстве с другими специалистами. Установка, настройка, обучение (на объектах клиента или удалённо) и широкий спектр сопутствующих мероприятий являются частью предоставляемых услуг. В дополнение, SKF поставляет наборы калибров для проверки конических шеек валов или радиального внутреннего зазора цилиндрических роликоподшипников. Они разработаны с учётом требований прецизионных технологий, особенно в производстве станков и шпинделей, а также их ремонте.

Технология и методики измерений включают:
  • Анализ круглости, волнистости и формы
  • Испытания шумности и вибрации подшипников
  • Испытательные стенды для пластичных смазок
SKF logo