Анализатор шума и вибрации

alt
Повышенный шум при работе может быть вызван волнистостью компонентов подшипника, локальными дефектами шариков или колец или частицами загрязнений внутри подшипника. Поскольку базовые требования к подшипникам в отношении жёсткости, грузоподъёмности, предельной частоты вращения и ресурса имеют критическое значение, низкий уровень шума и вибрации становятся еще более важными характеристиками.

Данные параметры можно измерить с помощью оборудования SKF для измерения вибрации.

Высокотехнологичный анализ и измерения, такие как частотный анализ вибрации (FFT) и другие современные методы позволяют выявлять дефекты. Спектральные шаблоны позволяют оптимизировать эксплуатационные характеристики подшипников для конкретных областей применения.

При наличии некоторого опыта результаты измерений на этих приборах также могут использоваться экспертами для определения несоответствующих производственных операций, к примеру, отсутствие хонингования. Внедрение общемировой системы калибровки позволяет настроить оборудование для анализа вибрации в соответствии с международными стандартами.
SKF logo