Services

Многочисленные запросы покупателей на обслуживание обрабатываются по программе управления сервисным обслуживанием Центра технологии качества (QTC). Эти услуги поддерживаются глобальной сетью во всех областях применения.

Центр технологии качества предлагает полный пакет услуг и технической поддержки:

  • Программы модернизации и обновления оборудования
    Мы можем модернизировать Ваши устаревшие приборы и оборудование до современного состояния посредством установки современной электроники и механики. Мы предлагаем услуги по модернизации Вашего оборудования, включая установку новой электроники, новых инструментов, новых шпинделей и новой пневматики, а также услуги по обновлению Вашего ПО.
  • Калибровка с отслеживаемостью
    Центр технологии качества SKF обладает развитой глобальной сетью калибровки для измерений волнистости, формы и вибрации. Система калибровки оборудования измерения вибрации Центра технологии качества соответствует международным стандартам DANAK и DPLA.
  • Обслуживание оборудования и программного обеспечения
    После полной проверки функциональности специалисты Центра технологии качества дают объективную оценку и выпускают отчет о состоянии проверенного оборудования и компонентов. Мы предлагаем эффективные и оперативные планы обслуживания, поддерживаемые сервисными контрактами. Обслуживание ПО включает установку нового программного обеспечения, дополнительных функций, контракты на обслуживание ПО и предоставление руководств пользователя.
  • Обучение
    Центр технологии качества предлагает широкий спектр программ обучения во многих областях, включая поиск неполадок, обслуживание, обучение операторов, а также обучение базовым и теоретическим основам для пользователей и руководителей.
  • Горячая линия Центра технологии качества
    Для получения технической поддержки, помощи по поиску неполадок, а так же для заказа запасных частей и инструментов Вы можете круглосуточно обращаться по телефону: +43 (664) 43 36 135
SKF logo