Модернизация и восстановление

Модернизация и восстановление
Модернизация оборудования

Зачастую неисправности оборудования можно устранить с помощью следующих действий:
  • замена
  • ремонт
  • восстановление

SKF предлагает услуги по модернизации оборудования, включая установку новой электроники, новых инструментов, новых шпинделей и новой пневматики, а также услуги по обновлению Вашего ПО. Благодаря модернизации Ваше оборудование поддерживается на самом современном уровне.


Восстановление оборудования

Соответствует ли Ваше оборудование требованиям, которые изменились с момента его установки? SKF предлагает Вам модернизировать Ваше оборудование до современного состояния посредством установки современной электроники и других компонентов.
Вот некоторые услуги, предоставляемые нами:
  • помощь при перемещении оборудования (наиболее подходящее время для восстановления)
  • монтаж и настройка
  • инжиниринг и разработка ПО
  • калибровка и регулировка (модификация или обновление) до новых типов и размеров

SKF logo