О нас

Непревзойдённое качество и устойчивые позиции на рынке


Благодаря надёжной сети из более чем 10 000 дистрибьюторов и дилеров на рынке автозапчастей («независимый рынок») комплектующие для автомобилей, грузовиков и двухколёсного транспорта поставляются в СТО по всему миру.
Более 20 000 вариантов запчастей и комплектов SKF применяются для профессионального ремонта практически любых моделей и модификаций автотранспортных средств в мире.

О нас

Широкий ассортимент продуктов и услуг, стремление к постоянному совершенствованию и инновации сделали нас надёжным партнёром для ведущих дистрибьюторов на рынке автомобильных запчастей.
Десятилетиями SKF сохраняет репутацию надёжного конвейерного поставщика комплектующих для крупнейших мировых автопроизводителей. Накопленный за это время опыт помогает нам предлагать высококачественную продукцию и услуги нашим клиентам на международном рынке запчастей для легковых и грузовых автомобилей.

Наше предложение

  • Широкий ассортимент
    Мы предлагаем более 20 000 вариантов запчастей и их комплектов для практически любых моделей и модификаций автотранспортных средств в мире. Наше ключевое предложение включает компоненты для ремонта ступиц, двигателей, трансмиссий и подвески
  • Новейшие технологии и опыт в области конвейерных поставок комплектующих
    Многие десятилетия ведущие мировые производители доверяют нам и выбирают SKF своим поставщиком комплектующих. 
  • «Концепция полного комплекта»
    Особенности комплектации позволяют выполнять полный и профессиональный ремонт с использованием одного нашего комплекта. 
  • Доставка по запросу
    Круглосуточный приём заказов через интернет 7 дней в неделю и доставка на следующий день делают нас «лучшими в классе» по логистике.
  • Всесторонняя поддержка
    TecDoc, учебные программы, онлайн каталоги деталей, технические руководства и образовательные видеоматериалы помогают автомеханикам успешно выполнять свою работу.
SKF logo