Новый дизайн упаковки

SKF представляет новую упаковку автомобильных запчастей


Наша новая упаковка автомобильных запчастей в апреле появится в Европе, а в течение года и во всём мире.

О чём говорят элементы дизайна?

Мы гордимся нашей долгой историей, а графические элементы новой упаковки призваны подчеркнуть наш технический опыт и глубокие знания в различных областях.

Изображение подшипника в деталях и классический технический рисунок представляют наши инженерные традиции и стремление к высшему качеству. Мы также добавили год основания SKF (1907 г.) вместе с формулами ресурса подшипника и момента трения качения, которые обозначили прорыв в области механизмов качения и стали отраслевым стандартом современности.


формула ресурса подшипника

Formula for calculating bearing life –вычисление номинального ресурса подшипника, выраженного как миллион оборотов, с надёжностью 90 %. Широко применяется в прогнозировании срока службы подшипника.

Формула момента трения

Формула вычисления момента трения — достаточно сложная формула для расчёта соответствия подшипников индивидуальным требованиям клиента (оборудования), используется в инструменте для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator.

QR-код на упаковке упрощает получение технических данных, инструкций по монтажу, видео и прочих соответствующих материалов для максимально эффективной эксплуатации продукции. Сканируемые смартфонами QR-коды служат для перехода к специальному интерактивному контенту.

 

Яркий и узнаваемый фирменный дизайн упаковки разработан с учётом мнений дистрибьюторов и сервисных центров по всему миру.


SKF logo