Комплект для верхней опоры амортизаторной стойки

  • Чтобы повысить безопасность автомобиля, улучшить управляемость и сэкономить деньги и время клиентов, осуществляйте замену опорных подшипников при замене амортизаторов.
  • Комплекты опорного подшипника амортизаторной стойки SKF могут также поставляться в упаковке, содержащей два подшипника на обе стороны. Они содержат все компоненты для правой и левой стороны, а также переднего и заднего моста автомобиля, включая резиновые втулки, гайки и болты, при необходимости.
SKF logo