Инструменты для шкива генератора с муфтой свободного хода

Качество продукции всегда имеет колоссальное значение, но и другие факторы, такие как методы ремонта и инструменты для установки, имеют не менее существенное влияние на срок службы. Правильные инструменты позволяют добиться максимальной производительности и надёжности продукции SKF. Поэтому SKF предлагает 2 комплекта инструментов (VKN 350 и VKN 351) для правильного монтажа и демонтажа шкивов генератора с муфтой свободного хода. Эти комплекты подходят к 100 % шкивов генератора с муфтой свободного хода, доступным на рынке.
SKF logo