Инструмент для установки эластичных ремней

Использование правильно подобранного специального инструмента позволяет добиться максимальной производительности и надёжности продукции SKF. Инструмент для монтажа эластичного ремня привода вспомогательных агрегатов, VKN 300, крепится к шкиву и значительно упрощает процесс установки, исключая повреждения и разрыв ремня.
Этот инструмент подходит для большинства моделей автомобилей с самонатягивающимся эластичным ремнём: благодаря тому, что наш универсальный инструмент можно использовать многократно, нет необходимости каждый раз приобретать новый инструмент.
SKF logo