Запчасти SKF для автомобилей

Используя свой опыт в качестве конвейерного поставщика для автопроизводителей по всему миру, SKF также работает на рынке запасных частей для легковых и грузовых автомобилей.

Мы предлагаем нашим клиентам высококачественную продукцию и услуги премиум-класса.

В основе всего ассортимента продукции и услуг SKF лежат инновации и постоянная модернизация конструкции всех важных автомобильных систем — от ступичных узлов и трансмиссий до двигателей и электронного оборудования. Мы постоянно совершенствуем свои услуги и продукцию.


SKF logo