Многолетний опыт сотрудничества с автопроизводителями

Эффективные инновационные решения и технологии для независимого рынка запчастей

 
SKF — стратегический партнёр крупных автопроизводителей по всему миру. SKF разрабатывает комплектующие для определённого оборудования и по индивидуальным требованиям клиентов. 


Разработка новых поколений автомобилей требует много времени, и SKF принимает активное участие в этой работе за годы до фактического запуска в производство. 
Полученный в ходе такого тесного сотрудничества опыт разработки инновационных решений и новейших технологий SKF использует в производстве продукции для независимого рынка автомобильных запчастей

Примеры конвейерных поставок комплектующих для автопроизводителей:

  • Volvo Car Corporation
    Ступичные подшипниковые узлы для следующего поколения автомобилей премиум-класса. Усовершенствованные узлы меньшего веса с высокоэффективными уплотнениями малого трения значительно снижают вес автомобиля без ухудшения рабочих характеристик и без потери комфорта.
  • Tesla Motors
    Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники и гибридные подшипники малого веса (с керамическими телами качения) для электродвигателей и коробок передач спортивного автомобиля на электрической тяге.
  • Audi
    Прочные, облегчённые ступичные подшипниковые узлы предназначены для различных автомобилей, от компактных моделей до кроссоверов, и устанавливаются на большинство автомобилей на базе новой модульной платформы Audi MLB Evo для более эффективной работы трансмиссии.
  • FCA
    Ступичные подшипниковые узлы для передних и задних колёс улучшают характеристики и качество четырёх различных моделей Fiat и Jeep.
  • Volkswagen
    Высокоэффективные и высококачественные ступичные подшипниковые узлы и подшипниковые узлы для подвесок МакФерсон. 
  • PSA
    Высокоэффективные и высококачественные подшипники и уплотнения для ряда моделей PSA.
  • Mazda
    Ступичные подшипниковые узлы с низким коэффициентом трения (трение на 20 % меньше, чем у обычных ступичных узлов) сокращают выбросы CO2 и расход топлива, а надёжные направляющие обеспечивают быстрое и плавное переключение передач в трансмиссиях SKYACTIV. Инновационная конструкция направляющих с гибкой уплотнительной кромкой устраняет перекосы и сокращает трение на 80 %.
  • Hyundai
    Надёжное уплотнение и вставная шайба из стали в прочном подшипниковом узле подвески МакФерсон с улучшенными до 50 % уплотняющими свойствами и характеристиками жёсткости.

Примеры конвейерных поставок комплектующих для производителей грузовых автомобилей:

  • Scania
    Запатентованное инновационное высокоэффективное уплотнение с улучшенными рабочими характеристиками (HiPer Seal) специально разработано и интегрируется в ступичные подшипники SKF для грузовых автомобилей. Это уплотнение также представлено на независимом рынке запчастей (VKBA 5314).
  • Daimler
    Компактное подшипниковое решение для двигателей выдерживает повышенные нагрузки в специальных автомобилях, таких как бетономешалки, пожарные автомобили и автокраны.
  • Volvo Bus
    Экономичный, энергосберегающий и надёжный механизм открывания дверей автобусов сокращает простои и расход топлива. Замена обычных пневматических систем инновационным электромеханическим решением позволяет сократить энергопотребление на 80–90 %, уменьшить расход топлива на 2 % и на 2 тонны в год сократить выбросы CO2.

SKF Racing — Ferrari, Ducati и другие

Передовые решения в области подшипников и уплотнений, а также услуги инженерного консалтинга для лучших гоночных команд в мире

Dovizioso_2015
Ferrari_00P5785
brad-keselowski

 
SKF обладает почти вековым опытом работы в гоночном спорте и сотрудничает с самыми требовательными и авторитетными клиентами в этой области.


Свой опыт разработки передовой продукции для гоночного автоспорта SKF использует в новых решениях для крупных автопроизводителей, а также клиентов на независимом рынке автомобильных запчастей.


Сотрудничество SKF и Scuderia Ferrari продолжается почти 70 лет — это самое долговременное партнёрство в истории Formula 1. В рамках этого партнёрства SKF поставляет передовые решения в области подшипников и уплотнений, системы мониторинга состояния оборудования, а также услуги инженерного консалтинга.

Последние несколько лет особое внимание уделялось совместной разработке систем рекуперации энергии.


SKF сотрудничает и с другими гоночными командами Formula 1: Renault F1, Red Bull Racing team и Scuderia Toro Rosso, а также WilliamsF1 и McLaren.


Вместе с тем, SKF обеспечивает большую часть авто- и мототехники различными решениями для шасси, подвески, двигателя, коробки передач и трансмиссии.


В качестве технического партнёра Ducati Corse SKF принимает участие в разработке передовых технических решений с 1940-х гг. Партнёрство вышло на новый уровень с участием Ducati в чемпионате WSBK. Сотрудничество получило продолжение благодаря участию модели Ducati Desmosedici на чемпионате мира MotoGP.


Более двух десятилетий SKF является техническим партнёром и спонсором NASCAR.

Благодаря сотрудничеству с Penske Racing SKF получила возможность испытывать свою продукцию в сложнейших условиях эксплуатации в рамках соревнований NASCAR и IndyCar.

SKF logo