Программа SKF Pole Position Plus

SKF объявляет о запуске программы SKF Pole Position Plus для сервисных центров, которая является продолжением успешной программы SKF Pole Position.

SKF Pole Position Plus — это полный пакет услуг и технической поддержки, четырьмя основными преимуществами которого для клиентов являются:

  • Информация
Более 100 различных специальных инструкций по установке охватывают практически все распространенные комплекты ремня ГРМ (включая комплект зубчатого ремня ГРМ с водяным насосом и комплект зубчатого ремня ГРМ с уплотнениями для двигателя), DVD и интернет-каталоги, информация об обновлениях ассортимента продукции, специализированный веб-сайт.

  • Обучение
Тренинги, технические бюллетени SKF Pole Position, специальные монтажные инструменты и видео по монтажу, посещение заводов с экскурсиями по производству

  • Поддержка автомастерских
Маркетинговые кампании, листовки, постеры, магнитные карты для проверки кольца АБС и др.

  • Продвижение бренда
Вывески, разработанные с учётом индивидуальных требований клиента, уникальные товары SKF, рабочая одежда и специнструмент, материалы для оформления мест продаж и др.

SKF Pole Position Plus помогает владельцам сервисных центров расширять бизнес и повышать качество предлагаемых клиентам услуг.
SKF logo