Шкив системы привода вспомогательных агрегатов

Более 75 % всех новых грузовых автомобилей оснащается автоматическими натяжителями ремня привода вспомогательных агрегатов. Быстрый рост рынка способствует увеличению спроса на высококачественные комплектующие. Соответствуя данной тенденции, SKF предлагает автоматические натяжители ремней для крупнейших производителей грузовых автомобилей в Европе: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania и Volvo.

Автоматические натяжители ремней SKF работают в два раза дольше, чем аналоги других производителей, повышают эффективность оригинального оборудования и надёжность автотранспорта, увеличивая срок службы всей системы привода вспомогательных агрегатов.

В дополнение к предложению для двигателей SKF также разработала серию направляющих роликов, подходящих для большинства европейских моделей грузовых автомобилей.
SKF logo