Подшипник трансмиссии

SKF предлагает широкий выбор высококачественных подшипников для трансмиссий и дифференциалов. SKF является поставщиком комплектующих для таких автопроизводителей, как Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI и Iveco, а также подшипников оригинального качества для рынка автозапчастей. Комплекты SKF для трансмиссий содержат все компоненты, необходимые для профессионального, надёжного и безопасного ремонта — всё в одной коробке, что позволяет специалистам по техобслуживанию сэкономить время при ремонте.
SKF logo