Ступичный подшипник

Ступичный узел для грузовых автомобилей

С 1998 г. SKF выпустила более миллиона ступичных подшипниковых узлов для грузовых автомобилей. Многие из них прошли более миллиона километров в самых сложных условиях, и до сих пор работают так же надёжно, как и в первый день своей установки. Предварительно отрегулированные, уплотнённые и смазанные на весь срок службы, ступичные подшипниковые узлы SKF для грузовых автомобилей отличаются лёгкой, унифицированной конструкцией, позволяющей избежать ошибок монтажа и регулировки, которые становятся причиной большинства преждевременных неисправностей подшипников.

В результате узлы практически не требуют техобслуживания и отличаются большим сроком службы.

Конический роликоподшипник

Конические роликоподшипники SKF TQ-Line инновационной конструкции, оснащённые лучшими в своём классе компонентами, выдерживают удары, вибрации, перекосы и не допускают загрязнения смазочного материала, в то время как для обычных подшипников эти факторы часто становятся причиной неисправностей.

Оптимизированная внутренняя геометрия конических роликоподшипников SKF TQ-Line обеспечивает возможность применения большего количества роликов, что способствует повышению грузоподъёмности подшипника, равномерности распределения нагрузки, а также увеличению эксплуатационного ресурса.
SKF logo