Прикладной инжиниринг

прикладной инжиниринг
Основываясь на уникальном сочетании глубоких знаний и практических навыков, приобретённых в различных прикладных областях, компания SKF предлагает следующие услуги:
  • Виртуальное тестирование с использованием динамического моделирования узлов вращения оборудования
  • Обработка поверхностей и смазывание
  • Анализ и оценка материалов

SKF может оказать поддержку на всех этапах — от первоначальной идеи до разработки конечной продукции. Таким образом, наше сотрудничество может продолжаться и на условиях послепродажного обслуживания в форме эксплуатационных оценочных испытаний, услуг по управлению процессами смазывания и анализа основных причин неисправностей для определения причин отказов и применения наших знаний в сфере прикладного инжиниринга для реализации мероприятий по восстановлению и модернизации оборудования.

SKF logo