Определение

Определение эффективности производственных активов

С помощью передовых инструментов мониторинга состояния оборудования, использование которых обусловлено действующей на Вашем предприятии системой управления техобслуживанием, SKF может определять, назначать и даже проводить проверки на основе стратегии, отвечающей Вашим бизнес-целям. Принятие решений оптимизировано на основе интеграции информации в масштабах предприятия до появления серьёзных последствий.

Компания SKF может предложить широкий спектр услуг и решений для осуществления мониторинга состояния оборудования. Или, при необходимости, SKF может предоставить эти услуги на условиях удалённого мониторинга и диагностики. Это позволяет Вам ограничить объём собственных вложений в приобретение специальных навыков и технологий для мониторинга состояния оборудования и сохранять актуальное состояние технологий и знаний на условиях контракта на обслуживание.
SKF logo