Нефтеперерабатывающий завод на 10 % снижает затраты на техобслуживание

Концепция «Обеспечение надёжности оператором» была внедрена на крупном нефтеперерабатывающем заводе для повышения общей надёжности оборудования, обеспечения своевременности и качества информации, передаваемой операторам в качестве обратной связи, и для стимулирования межфункциональной командной работы и коммуникации между персоналом. Кроме того, преследовалась цель укрепить среди операторов культуру отношения к собственности и ответственное отношение к оборудованию, на котором они работают.

Результатом внедрения программы стало увеличение доходов, снижение затрат, уменьшение канцелярской переписки, быстрый доступ к информации, используемой для ускорения принятия бизнес-решений, и рабочая атмосфера, для которой характерны совместные усилия персонала, направленные на достижение надёжности и устранение отказов. В течение года после внедрения программы среднее время наработки на отказ технологических насосов увеличилось на 15 %, а стоимость технического обслуживания этих насосов снизилась на 12 %. В течение этого же периода общие затраты на техобслуживание сократились на 10 %, а сокращение совокупного количества случаев обнаружения операторами отдельных неисправностей выразилось в экономии расходов в объёме более 350 тысяч долларов США. Достигнутые на этом заводе результаты стали определяющим фактором использования программы ODR и на других нефтеперерабатывающих и химических заводах этой компании.

Снижение затрат на техобслуживание на 10–20 %

SKF logo