Затраты в течение жизненного цикла

Анализ окупаемости инвестиций для конкретного инвестиционного сценария

Затраты в течение жизненного цикла любого оборудования — это сумма затрат на его разработку на стадии первоначальной идеи, детальное проектирование, изготовление, установку, плюс совокупная стоимость владения, включая эксплуатационные расходы, затраты на техобслуживание и сбыт оборудования по окончании срока его службы. Разработанная SKF методика оценки стоимости жизненного цикла (LCC) предназначена для определения чистой приведённой стоимости (NVP) инженерных решений в сфере эксплуатации и техобслуживания, принимаемых на стадии выбора новых активов и/или разработки системы управления техобслуживанием.

Как правило, к тому времени, когда идёт разработка системы управления техобслуживанием и надёжностью, стадия проектирования оборудования уже завершена, оно находится на стадии изготовления и при этом 60-70 % стоимости его техобслуживания уже включено в расчёт. Однако всё ещё сохраняется возможность значительной экономии расходов за счёт оптимизации техобслуживания, направленной на достижение установленных для данного оборудования бизнес-целей и задач, которые связаны с обеспечением надёжности оборудования и его производственной специализацией.
SKF logo