Надёжность, эксплуатационная готовность и ремонтопригодность

Управление затратами в течение жизненного цикла оборудования

Наша методика анализа надёжности, эксплуатационной готовности и ремонтопригодности (RAM) обеспечивает интегрированный анализ ожидаемой производительности системы на основе конструирования, функционирования и техобслуживания системы.

RAM является основой программ управления затратами в течение жизненного цикла и управления производственными активами. Модели RAM позволяют оценить надёжность и эксплуатационную готовность системы и/или конкретного оборудования исходя из данных о конкретном предприятии или данных о надёжности и технологичности для данной отрасли, если данные о предприятии отсутствуют. Методика RAM предоставляет следующие данные:
  • Критичность системы и/или оборудования
  • Надёжность и эксплуатационная готовность системы
  • Прогнозируемая эксплуатационная готовность в будущем
  • Модификация конструкции с целью оптимизации затрат на основе анализа затрат/прибыли
SKF logo