Анализ вибраций, уровень 1, ISO18436

WI202

Соответствует BINDT CM GEN, Приложение D, система сертификации PCN. Сертификация по уровню 1 свидетельствует о квалификации и компетенции специалистов для выполнения анализа вибраций и анализа с использованием соответствующих датчиков и оборудования.

Цели курса

  • Эксплуатация переносных приборов на предварительно назначенных и программируемых маршрутах
  • Получение данных со стационарных приборов
  • Ввод результатов в базу данных и загрузка с компьютера маршрутов взятия проб
  • Выполнение тестирования в стабильных рабочих условиях по предварительно определённым процедурам
  • Сопоставление измерений вибраций общего или единичного значения с предварительно заданными аварийными настройками
  • Проверка целостности собранных данных. Недопущение или контроль некачественных данных
  • Оценка и отчёт о результатах тестирования в соответствии с инструкциями. Выделение областей для дальнейшего изучения

Рекомендуется для

Сотрудников, которым требуется получить сертификат PCN по анализу вибраций уровня 1, который определяет квалификацию для выполнения одноканальных измерений вибраций оборудования по установленным процедурам.

Узнайте больше об аудиторных занятиях

SKF logo