Анализ вибраций, уровень 2, ISO18436

WI203

Соответствует BINDT CM GEN, Приложение D, система сертификации PCN. Перед заявкой на прохождение уровня 2 кандидат должен получить сертификат уровня 1 или общепризнанный аналог. Сертификация по уровню 2 свидетельствует о квалификации и компетенции специалистов для выполнения анализа вибраций и анализа с использованием соответствующих датчиков и оборудования.

Цели курса

  • Выбор соответствующей технологии измерения вибраций оборудования
  • Настройка базовой разрешающей способности приборов по амплитуде, частоте и времени
  • Выполнение базового анализа вибраций оборудования и компонентов, например, валов, подшипников, редукторов, вентиляторов, насосов и двигателей с использованием спектрального анализа
  • Поддержка базы данных результатов и тенденций
  • Выполнение базовых ударных испытаний (одноканальные) для определения собственных частот
  • Классификация, интерпретация и оценка результатов тестирования (включая приёмочные испытания) в соответствии с применяемыми спецификациями и стандартами
  • Рекомендуемые корректирующие действия
  • Рекомендуется использование альтернативных методов мониторинга состояния оборудования (CM) с пониманием принципов всех четырёх технологий CM, указанных в BINDT CM/GEN, как минимум до уровня 1
  • Контроль и руководство анализом вибраций уровней 1 и 2

Рекомендуется для

Сотрудников, которым требуется получить сертификат PCN по анализу вибраций уровня 2, который определяет квалификацию для выполнения измерений вибраций промышленного оборудования и базового анализа вибраций с использованием одноканальных измерений, с сигналами запуска фазы или без них, по установленным и общепризнанным процедурам.

Узнайте больше об аудиторных занятиях

SKF logo