Анализ вибраций — уровень 2

WI212

Комплексное исследование и детальное изучение анализа спектра вибраций и сопутствующих методов мониторинга состояния оборудования для анализа вращающихся узлов, определения и исправления неисправностей оборудования.

В курсе представлен обзор роторной динамики, а также изучение сложных, но менее общих проблем оборудования, которые часто приводят к необратимым отказам. Мониторинг и анализ подшипников скольжения обсуждается вместе с общими проблемами. Также представлен обзор огибающей ускорения и технологии SEE™.

Цели курса

По окончании курса слушатели должны знать, как усовершенствовать программу мониторинга состояния оборудования с помощью диагностических методов для повышения производительности механизмов вращения с подшипниками качения или скольжения. Слушатели изучают диагностику нескольких неисправностей, от общих до неисправностей средней сложности, а также подготовку рекомендаций по их исправлению.

Помимо этого, изучаются способы усовершенствования программ мониторинга состояния оборудования с помощью передовых методов измерения, например, высокочастотной амплитуды и временных волновых форм.

Рекомендуется для

  • Персонала предприятия, которому требуется полное понимание частотного анализа вибраций и методов диагностики, использующихся для анализа роторной динамики с целью повышения производительности механизмов вращения.
  • Специалистов по оборудованию, техобслуживанию по фактическому состоянию, надёжности и высококвалифицированных механиков.

Необходимые условия

От 6 до 12 месяцев постоянной работы с программами мониторинга состояния оборудования. Прохождение курса SKF по анализу вибраций 1 (WI211) или соответствующий опыт работы с оборудованием. Знание основных датчиков и приборов для мониторинга.

Узнайте больше об аудиторных занятиях

SKF logo