Занятия в аудитории

Занятия, направленные на получение знаний о надёжности, проводятся техническими тренерами SKF

Многие компании предлагают обучение в одной или нескольких областях, но только SKF имеет полную программу, которая охватывает каждый аспект надёжности оборудования, от цеха до управления.

Как и любой труднодостижимый навык, обучение играет основную роль для эффективной работы.

Курсы с аудиторными занятиями проводятся в наших офисах на местах и в регионах. Также возможно проведение индивидуальной программы у клиента. Наши тренерские группы могут разрабатывать решения для клиентов и групп.

Многие занятия включают практическое обучение. Наши технические тренеры — настоящие профессионалы в области надёжности, обладающие необходимыми знаниями и опытом. Они знают теорию своего предмета и практическое применение в рабочих условиях.

Узнайте больше об аудиторных занятиях

SKF logo