SKF Machine Suite для SKF MARLIN и SKF Machine Inspector

CMTR 704

Представлены особенности сбора данных и возможности определения неисправностей в системе SKF MARLIN, а также функции управления базой данных, отображения данных и отчётов в SKF Machine Suite.

Описание курса
Темы курсов организованы в соответствии с шагами, необходимыми для работы с продуктом.
  • Настройка и использование датчика технического состояния оборудования (MCD), как автономного устройства для контроля всего оборудования, а также вибраций и температуры подшипника
  • Установка и использование быстросъёмных соединений SKF MARLIN
  • Настройка и использование системы управления данными SKF MARLIN для контроля и регистрации состояния оборудования и технологических данных предприятия
  • Использование системы управления данными SKF MARLIN для просмотра данных на месте
  • Создание базы данных измерений SKF MARLIN с помощью программы Machine Suite
  • Передача данных между SKF Machine Suite и системой управления данными SKF MARLIN
  • Отображение и создание тенденций и отчётов

SKF продолжает добавлять новые аппаратные и программные платформы SKF MARLIN. Программа SmartStart индивидуально разрабатывается в соответствии с определёнными системами и требованиями клиентов.
SKF logo