Монтаж подшипников качения

SLT7

Известно ли Вам, что около 16 % всех преждевременных неисправностей подшипников возникают по причине некачественного монтажа? Среди обычных причин указываются применение чрезмерной силы или просто незнание о соответствующих монтажных инструментах и методах.

Для правильного и эффективного монтажа обычно применяются механические и гидравлические инструменты или нагревание.

Цель
Данный курс рассказывает о профессиональном монтаже с помощью специализированных инструментов и технологий, которые помогают достичь максимальной технической готовности оборудования.

Список тем
  • Подготовка к монтажу
  • Монтаж в холодном состоянии
  • Монтаж в нагретом состоянии
  • Метод точного монтажа SKF Drive-up и монтажные инструменты

Основное содержание
В данном курсе подробно рассматриваются:
  • Методы монтажа с использованием соответствующих инструментов
  • Способы увеличения срока службы подшипника с минимальным износом

Дополнения
Практические советы, всесторонние примеры и интересные упражнения.
SKF logo