Обучение клиентов

Углубление знаний для повышения надёжности

В наши дни конкуренция между производственными компаниями заставляет их предлагать продукцию максимально возможного качества и по минимально возможной стоимости. Поэтому крайне важно добиться максимальной надёжности оборудования. Прибыльность любой производственной компании зависит от квалификации сотрудников и мер поддержки со стороны работодателей и отрасли в реализации их возможностей.

Чем выгодно отличаются курсы SKF по техобслуживанию?

Наши учебные курсы основаны на более чем вековом опыте и знаниях в области надёжности узлов вращения. Благодаря тесному деловому сотрудничеству с нашими клиентами мы обрели уникальное и глубокое понимание процессов и проблем, возникающих в ходе производства в каждой из отраслей промышленности.

Курсы SKF сосредоточены на повышении эффективности заводского оборудования и производственных активов, от которых зависит производственный процесс.

Максимальное использование инвестиций в знания

Курсы организованы по комплексному подходу к обучению, в котором для достижения учебных целей применяются такие методы, как интерактивное обучение, классные и практические занятия, а также совместная работа с более опытным сотрудником.

SKF также проводит интерактивную оценку анализа потребностей в обучении, чем помогает создать представление о настоящей квалификации персонала в различных областях и определить области, в которых навыков сотрудников недостаточно для повышения эффективности предприятия.
SKF logo