Применение инженерных знаний SKF для оптимизации конструкции трансмиссии

Служба инженерного консалтинга SKF поможет в решении любых задач, направленных как на повышение мощности и надёжности, так и на снижение энергопотребления и количества гарантийных обращений. Ниже представлены два примера того, как инженерные знания SKF позволяют конструкторам создавать трансмиссии следующего поколения.

Повышение эффективности трансмиссии и снижение выбросов CO2

Используя собственные программные средства компании SKF, её инженеры могут точно моделировать коробки передач, блоки отбора мощности и главные передачи. Теперь с помощью разработанной SKF программы моделирования влияния автомобиля на окружающую среду (VEP) специалисты SKF могут учитывать поведение водителя в разных рабочих условиях для быстрой и точной оценки потенциальной возможности повышения эффективности топлива и снижения выбросов CO2. Это важный инструмент для изготовителей оригинального оборудования и поставщиков, поскольку позволяет им виртуально исследовать преимущества различных конструктивных вариантов, давая возможность оптимизировать конечную конструкцию до создания опытного образца и запуска в производство.

Повышение мощности и экономия финансовых средств

С помощью передовых средств моделирования, подшипников класса SKF Explorer, конструкционных материалов, специальной смазки и датчиков интерактивного мониторинга, компания SKF разработала и построила редуктор размером в 250 мм, обладающий эксплуатационной мощностью редуктора размером в 280 мм. Преимущества окончательной конструкции:
  • снижение веса на 20 %,
  • снижение объёма на 25 %,
  • сокращение потребления масла и энергии на 20 %.
SKF logo