Служба инженерного консалтинга SKF оказывает помощь производителям турбин в разработке конструкций, срок службы которых потенциально рассчитан на 20 лет.

Служба инженерного консалтинга SKF поможет получить максимальную выгоду из имеющихся у Вас проектных ресурсов. Это может означать повышение надёжности продукции, сокращение сроков поставки, уменьшение количества обращений по гарантии и многое другое! Ниже представлен пример того, как работает служба инженерного консалтинга SKF в сфере ветроэнергетики.

Проблема

Крупный изготовитель ветровых турбин из Китая разрабатывал турбины мощностью 1,5 МВт. Группа конструкторов должна была определить, будет ли разрабатываемая конструкция соответствовать требованиям 20-летнего срока службы. Кроме того, им требовалось подтверждение того, что конструкция корпуса будет удовлетворять требованиям международных сертификационных органов, работающих в сфере ветроэнергетики. В результате компания обратилась в SKF.

Решение SKF

Используя богатый опыт анализа усталостной деформации металлов, инженеры-консультанты SKF выполнили высокоточный анализ корпуса, включая анализ взаимодействия подшипника и основной рамы. Детальные результаты позволили осуществить проверку конструкции в усталостном аспекте и представили ценные данные для будущего усовершенствования конструкции.

Результат

Специалисты SKF подтвердили, что корпус главного подшипника действительно будет соответствовать требованиям по предельной и усталостной нагрузке в течение 20-летнего срока службы. Кроме того, SKF обеспечила эту компанию информацией, необходимой для подачи заявки на международную сертификацию. Получив результаты, что разработанный компанией корпус не выйдет из строя преждевременно, SKF помогла компании подтвердить расчётный срок службы турбины.
SKF logo