Инженерный консалтинг SKF

Оптимизируйте эксплуатационные характеристики своих разработок с помощью знаний SKF

Разработка новой коробки передач с более высокой мощностью, усовершенствование существующей газовой турбины с целью достижения соответствия возрастающим требованиям рынка или разработка совершенно нового поколения ветряных турбин с более высоким соотношением мощность-стоимость. Масштаб технических разработок и усовершенствований очень велик. Быстрые темпы глобализации придают ещё большую важность техническому развитию: только инновационные решения и повышение качества и эксплуатационных характеристик машинного оборудования могут вывести Вас на передовые позиции в конкурентной борьбе, чтобы внести свой вклад в коммерческие результаты Ваших клиентов.

Для успешного внедрения технических разработок часто необходимо наличие разнообразных знаний высокого уровня, таких, какими обладают, например, высокопрофессиональные специалисты по расчётам конструкций и эксперты-материаловеды. Специалисты Вашей компании не всегда могут иметь такой уровень компетенции.

Ваш партнёр в сфере инженерных знаний

Компания SKF приобрела широкую известность как ведущий поставщик подшипников, обладающий более чем столетним опытом разработок для разнообразных типов машинного оборудования в различных отраслях. Но SKF может предоставить гораздо больше.

Служба инженерного консалтинга SKF предлагает услуги опытных инженеров и руководителей проектов, которые могут оказать поддержку по широкому кругу вопросов в сфере материаловедения, технологии смазывания и трибологии, чтобы осуществить проверку Ваших новых разработок посредством уникальных программ SKF для моделирования. Мы работаем в тесном сотрудничестве с экспертами SKF, современными лабораториями и исследовательскими центрами SKF по всему миру. Применение таких эффективных процессов, как проектирование с использованием методологии 6 Sigma, позволяет быстрее разрабатывать надёжные решения. Мы используем знания, опыт и оборудование SKF для создания индивидуальных решений по Вашим требованиям и для оказания поддержки на протяжении всего срока службы Вашей продукции.

Служба инженерного консалтинга SKF оказала помощь многим клиентам в следующих процессах:
  • оптимизация качества и эксплуатационных характеристик разработок
  • сокращение времени вывода продукции на рынок путём ускорения проверки разработок и профессионального тестирования
  • поиск основных причин неисправностей подшипников и отказов оборудования.

Большая часть нашей работы выполняется для повторно обращающихся клиентов, от небольших компаний до широко известных отраслевых лидеров.

Свяжитесь с нами

Служба инженерного консалтинга SKF действует в международном масштабе и располагает рабочими группами в Китае, Германии, Индии, Италии, США, Швеции, Франции и Нидерландах. Обратитесь к ближайшему торговому представителю, специалисту по применению или обратитесь напрямую, нажав кнопку в верхнем правом углу этой страницы.
SKF logo