Разработка нового оборудования

Конструктивные недостатки обычно сложны в обнаружении, но легки в исправлении. После выпуска продукта такие недостатки легко обнаружить, но их исправление может оказаться затратным. Служба инженерного консалтинга SKF поможет снизить общие расходы путём сокращения времени разработки и правильного проектирования с начальной стадии.

Правильный выбор концепций и снижение рисков

Наши эксперты могут дополнить или даже заменить дорогостоящие и требующие значительного времени физические испытания, предложив использование программного обеспечения для анализа нового оборудования, включая подшипники и все прочие компоненты машин, ещё на стадии проектирования. Окончательный анализ может использоваться для определения областей, требующих оптимизации эксплуатационных характеристик и надёжности. С помощью инструментов методологии 6 Sigma мы поможем Вам с выбором концепции, оценкой и методиками оценки рисков.

Сокращение времени вывода на рынок

Разработанные нашей компанией передовые инструменты расчёта и средства моделирования повышают интеллектуальную наполненность Ваших разработок и позволяют снизить риски путём определения критически важных или наиболее выгодных для оптимизации аспектов разработки. Мы можем выполнять расчёты конструктивных параметров, которые сложны для измерения экспериментальным путём, и работать со сложными проектами. Всё это сводит к минимуму необходимость проведения эксплуатационных испытаний, что приводит к сокращению времени вывода на рынок, снижению затрат и оптимизации характеристик.

Узнайте больше о практическом применении инженерных знаний

SKF logo