Монтаж и демонтаж подшипников

Монтаж является одним из важнейших этапов жизненного цикла подшипника. Если подшипник устанавливается неправильно, без применения соответствующего оборудования и метода монтажа, то срок его службы значительно сокращается. Примерно 16 % преждевременных выходов подшипников из строя происходит в результате некачественного монтажа или неправильных методов монтажа.

В определённый момент подшипник вырабатывает свой ресурс и подлежит замене. Несмотря на то, что повторное использование подшипника не допускается, очень важно выполнить его правильный демонтаж, чтобы не повлиять на срок службы устанавливаемого взамен подшипника. Во-первых, правильные методы и инструменты демонтажа помогут предотвратить повреждение других компонентов оборудования, таких как вал и корпус, которые часто используются повторно. Во-вторых, неправильный демонтаж может быть сопряжён с опасностью для рабочего персонала.

Нажмите здесь, чтобы перейти на веб-сайт продукции SKF для техобслуживания.
SKF logo