Механическая обработка на месте эксплуатации

Сверление отверстий для болтов

SKF выполняет отверстия для болтов диаметром до 100 мм.

Монтажные болты

Благодаря разработке собственного специального оборудования, SKF выполняет работы по расширению болтовых отверстий за короткое время. Монтажные болты также могут входить в объём поставки.

Основания

Механическая обработка оснований, соединительных фланцев и дейдвудных труб.

Гребные винты

Механическая обработка на месте конуса и шпоночного паза гребного винта.
SKF logo