Операции по техобслуживанию редукторов

В техобслуживании редукторов SKF следует методологии оптимизации эффективности производственных активов, которая связывает требования техобслуживания с бизнес-целями для отслеживания производительности и эксплуатационной готовности редукторов.

Корректировка стратегии техобслуживания

Техобслуживание зачастую зависит от условий эксплуатации оборудования, опыта персонала по техобслуживанию и/или оригинальных инструкций производителя. В сотрудничестве с клиентами SKF определяет лучшую стратегию и методы техобслуживания на основе критичности промышленной трансмиссии и ключевых показателей производительности. Все меры направлены на обеспечение максимальной надёжности и эффективности работы редукторов.

Техобслуживание по фактическому состоянию (программа PdM)

Блоки редукторов и двигатели должны работать надёжно и бесперебойно. С помощью правильной системы мониторинга производственных активов потенциальные проблемы можно определять до их возникновения. Сведение внепланового техобслуживания к минимуму и проведение правильного техобслуживания во время плановых остановов.

Техобслуживание по фактическому состоянию — процесс, предполагающий использование сложных технологических систем сбора информации о техническом состоянии промышленных трансмиссий и производственных процессов. SKF разрабатывает индивидуальные системы PdM с учётом особенностей промышленной трансмиссии и технологических требований. Система PdM может включать мониторинг вибраций, термографию, анализ смазочных материалов и анализ форм рабочих деформаций (ODS).

Проверка, мониторинг, системы диагностики и защиты

SKF предлагает передовые, хорошо зарекомендовавшие себя многопараметрические системы мониторинга состояния — от переносных блоков мониторинга до комплексных интерактивных систем. Сюда относится широкий выбор оборудования статического тестирования и динамического мониторинга, предназначенного для промышленных двигателей. Все решения оптимизированы для сложных условий работы промышленных трансмиссий.

Анализ смазочных материалов и масел

Использование правильного смазочного материала, в правильном количестве, в правильной точке смазывания увеличивает срок службы подшипников и редукторов, уменьшает износ и обеспечивает более низкие рабочие температуры. Оптимальное использование систем смазывания, смазочных материалов и периодического анализа позволяет избежать неисправностей редукторов.

Ассортимент продукции SKF включает специальные «модули очистки масла», предназначенные для редукторов со смазыванием в масляной ванне с возможностью периодической очистки масла, а также комплексные системы циркуляции масла для индивидуально разработанных средне- и крупногабаритных редукторов.

Решения по комплексному обслуживанию (IMS)

Вы рассматриваете возможность заключения соглашения на техобслуживание критичных промышленных трансмиссий? Комплексное техобслуживание (IMS) SKF предлагает альтернативу методам техобслуживания собственными силами или полный аутсорсинг. Использование опыта SKF во всех промышленных областях с постоянным процессом мониторинга, анализом и усовершенствованием техобслуживания. Договор предусматривает реализацию программы передачи рабочих навыков и опыта техобслуживания персоналу, отвечающему за техническое обслуживание и эксплуатацию машин и оборудования, а также модернизацию технологии в случае необходимости. Услуги и поддержка, лучше всего подходящие для оптимизации эффективности и надёжности промышленных трансмиссий (безопасность и окружающая среда), входят в одно соглашение на основе анализа производительности.
SKF logo