Техобслуживание на месте установки и техобслуживание по фактическому состоянию

Незапланированные простои по причине неисправности шпинделей приводят к дорогостоящему ремонту и производственным убыткам. SKF помогает определять и предотвращать неисправности шпинделей до их возникновения и решать проблемы на установки оборудования.

С помощью передового оборудования для мониторинга состояния, например, комплекта SKF Spindle Assessment для оценки состояния шпинделей, наши специалисты могут выполнять проверку состояния шпиндельных узлов на месте их установки. Услуги по проверке и регулировке шпиндельных узлов включают:
  • контроль вибраций
  • проверка дисбаланса и точная балансировка
  • проверка и восстановление эксцентриситета инструментального конуса.
  • проверка и регулировка усилия натяжения.

Техобслуживание по фактическому состоянию

Шпиндели играют существенную роль в производстве, поэтому для них требуется программа техобслуживания по фактическому состоянию, с помощью которой можно предотвращать дорогостоящие внеплановые простои. SKF может содействовать при внедрении программы мониторинга шпинделей, в основе которой могут быть наши программы обслуживания на месте.

Портативные устройства сбора данных SKF Microlog, комплект SKF Spindle Assessment для оценки состояния шпинделей или инструмент контроля состояния станков SKF Machine Tool Observer помогают в работе и обучении обслуживающего персонала по проведению периодических проверок и техобслуживания.
SKF logo