Роликоподшипники-опорные ролики для многовалковых прокатных станов

Данные роликоподшипники-опорные ролики обычно представляют собой цилиндрические роликоподшипники с наружными кольцами увеличенной толщины и используются на валах партиями. Роликоподшипники-опорные ролики для многовалковых прокатных станов предпочтительно использовать как полные комплекты.

Дополнительно к обычному процессу восстановления, общее радиальное поперечное сечение (толщина стенки) комплекта роликоподшипников-опорных роликов механически обрабатывается для очень близкого соответствия поперечного сечения всех подшипников в партии/на валу. Процесс восстановления роликоподшипников-опорных роликов разработан на основе процесса восстановления обычных подшипников:
  • шлифовка наружной поверхности наружного кольца и обработка логарифмического профиля контакта роликов с дорожками качения
  • сборка, проверка и повторная классификация групп высоты сечения.
SKF logo