Восстановление подшипников

Зачем заменять подшипники до того, как появится такая необходимость?

Во многих случаях срок службы подшипника можно значительно увеличить за счёт его восстановления вместо того, чтобы эксплуатировать его до возникновения неисправности. И поскольку подшипники, оставшийся срок службы которых составляет не менее 30 % расчётного срока службы, могут быть восстановлены, это показывает, какое значительное влияние восстановление подшипников может оказать на Ваши эксплуатационные расходы.

Услуги SKF по восстановлению подшипников охватывают такие отрасли, как металлообработка, сталелитейная, целлюлозно-бумажная и горнодобывающая промышленности, производство электроэнергии и ветроэнергетика. На основе опыта успешного восстановления огромного количества подшипников SKF были разработаны подробные и специализированные процедуры восстановления. После восстановления подшипник снова получает свои расчётные характеристики.

В производственном оборудовании используется большое разнообразие подшипников. Обладая опытом реализации многообразных и сложных решений в различных отраслях, SKF может стать Вашим партнёром по восстановлению подшипников. SKF восстанавливает подшипники любого производителя, любых типов и размеров. Для восстановления применяются проверенные процессы, включая такие, как:
  • демонтаж
  • очистка
  • проверка и проведение измерений
  • отчёт по результатам контроля и рекомендации по исправлению
  • предложение с отчётом
  • пескоструйная обработка и виброотделка
  • полировка
  • шлифование дорожек качения и замена роликов, при необходимости
  • повторная сборка
  • окончательный контроль
  • защитная упаковка
  • отчёт по техобслуживанию.

Благодаря глубоким знаниям в области промышленного оборудования и узлов вращения SKF может предложить решения, отвечающие требованиям смазывания, уплотнения, пуска в эксплуатацию и мониторинга состояния оборудования, а также может содействовать в модернизации промышленных установок, повышая эффективность и надёжность производственных активов.

Watch this video to see how an SKF bearing goes through rework

SKF logo