Обеспечение надёжности оператором

Мощный инструмент мониторинга состояния всегда должен быть под рукой

Обеспечение надёжности оператором (ODR) — концепция, впервые применённая компанией SKF, — позволяет операторам оборудования внести свой вклад в общую стратегию техобслуживания компании. В основе этого процесса лежит простая идея: оператор оборудования — это, как правило, первый человек, способный обнаружить малейшие отклонения в состоянии механизма. 

Контракт SKF на проведение программы ODR упрощает эту задачу

После заключения данного контракта SKF сначала разрабатывает подробный бизнес-анализ внедрения программы ODR на основе документированной отраслевой информации, который соответствует бизнес-целям Вашего предприятия. Программа ODR SKF легко интегрируется с другими услугами SKF по управлению активами, включая техобслуживание по фактическому состоянию, проактивное техобслуживание и решения по комплексному техобслуживанию.

Поддержка от разработки до внедрения

После создания и разработки индивидуальной программы в тесном сотрудничестве с клиентом, специалисты SKF прорабатывают каждую деталь с проектной группой клиента на этапах внедрения и реализации. Услуги включают экспертное обучение персонала, постоянную поддержку продукции и технологических процессов и необходимые меры по созданию успешной программы.

Снижение затрат на техобслуживание на 10–20 %

SKF logo